igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
31 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
40 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 2,76 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 60,72
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.31L.040.055.0EUR 60,72
Energy chain E4.31L serisi | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 31mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.04055