igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
38 mm
Max. cable diameter
34 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,98 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 71,64
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.38L.050.063.0EUR 71,64
E4.38L Serisi | Çapraz çubuklar her bağlantı: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 38mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.38L.050.063.05063