igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 19,38 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 290,70
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.42.05.075.0.ESDEUR 290,70
ESD energy chain E4.42 serisi | İç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 42mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.0.ESD5075