igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
100 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 12,62 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 138,82
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.56.05.100.0EUR 138,82
Enerji zinciri E4.56 serisi | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 56 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.56.05.100.050100