igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
52 mm
Max. cable diameter
46 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
40 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,98 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 135,32
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E6.52.040.075.0EUR 135,32
Enerji zinciri E6.52 serisi | Son derece düşük titreşimli, temiz odaya uygun, iç ve dış yarıçap boyunca çıkarılabilir kapaklar | iç yükseklik: 52mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.04075