igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
40 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 4,25 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 153,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E61.40.040.063.0EUR 153,00
Seri E61.40 | İç ve dış yarıçap boyunca, her iki taraftan açılabilir | İç yükseklik: 40mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE61.40.040.063.04063