igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
87 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleriTalep üzerine fiyat
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E61.80.08.150.0Talep üzerine fiyat
Seri E61.80 | İç ve dış yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir | İç yükseklik: 80 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150