igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
14 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
48 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 1,16 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 38,28
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : F17.015.048.0EUR 38,28
Enerji zinciri F17 serisi | Film menteşe ile iç yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548