igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
44 mm
Max. cable diameter
40 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 7,40 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 111,00
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : H4Q.44.075.075.0EUR 111,00
H4Q.44 series | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 44mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitH4Q.44.075.075.07575