igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
58 mm
Max. cable diameter
52 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 12,08 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 132,88
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : H4Q.58.100.135.0EUR 132,88
H4Q.58 serisi | Her 2. baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 58mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitH4Q.58.100.135.0100135