igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
8 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
10 mm
Bend radius [R]
38 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 1,02 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 51,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R07.10.038.0EUR 51,00
Energy chain series R07 | Closed zipper band, zip-open along the outer radius | Inner height: 10.3mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR07.10.038.01038