igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 2,26 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 74,58
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R17.015.063.0EUR 74,58
Energy chain series R17 | Closed zipper band, zip-open along the outer radius | Inner height: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR17.015.063.01563