igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
Inner height [Hi]
26 mm
Max. cable diameter
23 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
38 mm
Bend radius [R]
60 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 2,45 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 71,05
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R2.26.038.060.0EUR 71,05
Enerji tüpü R2.26 serisi | Dış yarıçap boyunca her iki taraftan (sol ve sağ) açılabilir | iç yükseklik: 26 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR2.26.038.060.03860