igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
75 mm
Max. cable diameter
60 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
111 mm
Bend radius [R]
130 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 8,87 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 150,79
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R2.75.111.130.0EUR 150,79
Enerji tüpü R2.75 serisi | Dış yarıçapta her iki taraftan (sol ve sağ) açılabilir | iç yükseklik: 75mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR2.75.111.130.0111130