igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
100 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 7,84 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 141,12
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R2I.48.100.100.0EUR 141,12
Enclosed energy chain series R2i.48 | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right) | Inner height: 48mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR2I.48.100.100.0100100