igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
22 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
60 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 2,16 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 73,44
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 48.025.060.0EUR 73,44
Energy tube series R48 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 25mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit48.025.060.02560