energy chain series 9850HD | Uzun seyahat mesafeleri için ekstra sağlam | İç yükseklik: 91 mm

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
74 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened on one side along the outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
150 mm

Makale yapısı & fiyat hesaplaması

Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 314,60
EUR 28,60 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleri
2 hafta içinde kargoya verilir

Parça listesi

(1)
e-chain®
Parça No. : 9850HD.07.150.0EUR 314,60
energy chain series 9850HD | Uzun seyahat mesafeleri için ekstra sağlam | İç yükseklik: 91 mm
Uyup uymadığından emin değil misiniz?