igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
108 mm
Max. cable diameter
100 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
387 mm
Bend radius [R]
250 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 185,35 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 1.297,45
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : YEHD.108.387.250.0EUR 1.297,45
Plastik-çelik hibrit enerji zinciri serisi YEHD.108 | Güçlü, sarsıntıya dayanıklı ve kompakt | İç yükseklik: 108mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitYEHD.108.387.250.0387250