igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
36 mm
Bend radius [R]
125 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleriTalep üzerine fiyat
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : Z16.3.125.0Talep üzerine fiyat
Enerji zinciri Z16 serisi | iç yarıçap boyunca bölünmüş çapraz çubuk | iç yükseklik: 32mmUygulama
Desteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitZ16.3.125.036125