Yeni
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
20 mm
Max. cable diameter
13 mm

Opening principle
With zipper
Inner width [Bi]
33 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 26,29 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 236,61
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : SKS20.033.02.0.ESDEUR 236,61
Elektrostatik yük dağıtan malzemeden üretilmiş e-skin oluklu tüp SKS20.ESD | zipper açılma sistemine sahip iki parçalı tasarım | İç yükseklik: 20 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotSKS20.033.02.0.ESD3355