Yeni
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
20 mm

Opening principle
With zipper
Inner width [Bi]
68 mm
Bend radius [R]
55 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 29,68 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 267,12
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : SKS28.068.02.0.ESDEUR 267,12
Elektrostatik yük dağıtan malzemeden üretilmiş oluklu tüp e-skin SKS28.ESD | zipper açılma sistemine sahip iki parçalı tasarım | İç yükseklik: 28 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitSKS28.068.02.0.ESD6855