Çelik destek tavası tip 01 | Seri S9.010. / S9.011.

S9.010.05.1000.0 product image
igus-icon-lupe
S9.010.05.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
S9.010.05.1000.0 product image
S9.010.05.1000.0 technical drawing
  • Gürültüyü ve aşınmayı azaltır: Standart uygulamalar için e-chain'inizin alt sırasının güvenli bir şekilde yönlendirilmesi
  • Basit tasarım: tüm profil tiplerine ve duvar braketlerine kolay montaj
  • Maliyetli özel tasarımları önler
  • Stoktan standart 1m ve 2m uzunluklar
  • Makinenize, profillere veya duvar braketlerine kolay kurulum
igus-icon-lieferzeitS9.010.05.1000.0
1000
89
without wall bracket