Çıtçıtlı kilit mekanizmalı kapalı tasarım "römork prensibi" sayesinde yüksek gerilme kuvveti emilimi Çeşitli boyutlarda hareket ettirilebilir - yaklaşık 180° dönme Uzunlamasına eksende zincir halkası başına ± 10° bükülebilir Kalın, sert hortumlar ve/veya çok sayıda kablo için kolay açılma Kolay montaj ve demontaj - tek enjeksiyon kalıplı parça Aşınmaya dayanıklı ve kir tutmaz İç bölme için üç odacıklı tasarım Küçük bükülme yarıçapları, küçük adım Makineniz/robotunuz için kolay bağlantı ve akıllı aksesuarlar
TRCF serisini ne zaman kullanırım?:
Çok eksenli hareketler için güvenli enerji kaynağı gerekiyorsa
Yüksek burulma direnci gerekliyse
Sistemin kolayca uzatılması ve kısaltılması gerekiyorsa
Küçük bir bükülme yarıçapı gerektiğinde
Yüksek gerilme mukavemeti önemli olduğunda
Takılmayı önlemek için pürüzsüz, sağlam bir dış kontur önemli olduğunda
TRCF serisini KULLANMAMANIZ gereken durumlar:
Yüksek yüklerde dairesel hareketler için twisterchain® sistemi öneririz.
Kolay doldurulabilir bir varyant gerektiğinde Triflex® R TRE'i tercih edin
Daha uygun maliyetli, daha az karmaşık çok eksenli bir çözüm gerektiğinde triflex® R TRLF