PMA Klipsli Cobot kelepçeleri

TR.COB.01.PMA.17.0 product image
igus-icon-lupe
  • 1 x Polimer braket
  • 1 m cırt bant
  • PMA Klipsi
  • Çapları aşağıdaki gibi olabilen oluklu hortumlar için 5 boyutta mevcuttur:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm ve Ø48 mm
  • Silikon içermez
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm
Uyup uymadığından emin değil misiniz?