xirodur® B180 dış ve paslanmaz çelik iç halkalı xiros® hibrit derin oluklu bilyalı rulmanlar

Yeni
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Daha yüksek yükler için hibrit bilyalı rulmanlar
  • Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
  • Dış halka malzemesi: xirodur® B180
  • İç halka malzemesi: Paslanmaz çelik
  • Kafes malzemesi: iglidur® J3
  • Bilya malzemesi: Paslanmaz çelik
  • Plastik iç halkalı plastik bilyeli yataklara kıyasla 200 N ve 500 dev/dak'da en az 50 kat kullanım ömrü
igus-icon-lieferzeitBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
Uyup uymadığından emin değil misiniz?