xiros® muhafaza rulmanı, gıda ile temasa uygun, paslanmaz çelik bilyalar

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Şaklar Ø için: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Entegre dişliler sayesinde kolay kurulum
  • Gıda temasına uygundur
  • Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
  • Rulman malzemesi: xirodur® B180
  • Bilye malzemesi: paslanmaz çelik
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15