Çok rulmanlı xirodur® B180, polipropilen bilyalar

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing

  • Şu miller için Ø: 16 mm
  • Döner hareketler ve lineer stroklar için
  • Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
  • Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila +60 °C arasında
  • Halka malzemesi: xirodur B180
  • Bilya malzemesi: PP (polipropilen)
igus-icon-lieferzeitBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3