- Çok iyi sıcaklık ve kimyasal direnci
- Düşük ağırlık
- Uygulama sıcaklığı: -100 °C ila +150 °C
- Halka malzemesi: xirodur® A500
- Kafes malzemesi: PEEK
- Bilya malzemesi: PAI
Dil Değiştir :
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çap toleransları boyuta bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman halkaları genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovalleşme sergiler. Bu nedenle, rulmanın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıla ölçüm yapmak için kumpas ölçer kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 montajı ve h6 mil kullanıldığında elle kolayca presle geçmeye imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel kaymayı önlemek için bir Segman (mil) ve yay segman (gövde) yardımıyla ek eksenel sabitleme önerilir.

Montaj önerisi:

1. Montaj (H7 toleransı)
2. ön taraf (bilyeler görünür)
3. arka taraf (kafes görünür)
4. bilyalı rulmanı ön yüzü önce gelecek şekilde bastırın
5. şaftı (h6 toleranslı) pah ile monte edin
6. eksenel bir emniyet tertibatı sağlanmalıdır