Kılavuz silindiri xirodur® B180, çift flanşlı, paslanmaz çelik bilyalar

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • İç Ø: 8mm
  • Yassı kayışlar için uygundur
  • Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
  • Bilezik malzemesi: xirodur B180
  • Kafes malzemesi: PA (poliamid)
  • Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik


Cam bilyalar ile de mevcuttur

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8