- Kaba kire karşı korur
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
- Halka malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
Dil Değiştir :
xirodur® B180 | Çok yönlü
Polimer bilyalı yatak uygulamalarının en geniş yelpazesi xirodur® B180 tarafından kapsanmaktadır. Bu malzeme çok yönlü bir ürün olarak görülmektedir. Yüksek aşınma direncine ek olarak, malzeme iyi bir kimyasal ve orta sıcaklık direnci sunar. Mekanik özellikler, sertlik ve esnekliğin iyi bir kombinasyonudur. Bu seçenek bir PA kafesi ile birlikte teslim edilir.
Tipik uygulama alanları:
Ne zaman kullanılır?
Ne zaman kullanılmaz?
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
iç ve dış çap toleransları montaj boyutuna bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık nominal boyuta göre ±0,05 mm. Yatak halkaları genellikle enjeksiyon kalıplamayla üretilir ve doğal olarak belirli bir ovaliliğe sahiptir. Bu nedenle, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° ölçüm yapmak için kaliper kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 yatak ve h6 mil kullanıldığında elle hafif bir presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için segman (şaft) ve yaylı segman (gövde) kullanan ek bir konumlandırma tıkacı önerilir.

Kurulum önerisi:

1. Gövde (tolerans H7)
2. Ön (bilyeler görünür)
3. Arka (kafes görünür)
4. Bilyalı yatağı, önce ön tarafı gelecek şekilde bastırın
5. Şaftı (h6 toleranslı) pah ile takın
6. Konumlandırma tıkacı sağlanmalıdır