Uç kapağı xirodur® B180, M8 vida/somun için, paslanmaz çelik bilyalar

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • İç Ø: M8 somun için hazırlanmış yuva
  • Tüm 50x2.8mm konveyör makarası boruları için uygundur
  • Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C'den +80°C'ye kadar
  • Halka malzemesi: xirodur B180
  • Kafes malzemesi: PA (poliamid)
  • Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
igus-icon-lieferzeitBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10