igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- İç Ø: 8, 10, 12 mm
- Küresel dış yuvaya sahip bilyalı yatak, birçok bileşenin yerini alır
- Farklı profiller ve montaj boyutları
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
- Halka malzemesi: xirodur B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
igus-icon-lieferzeitBB-608SO-B180-10-ES
8
8