Palet makaralı xirodur® B180, büyük, paslanmaz çelik bilyalar

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • İç Ø: 20mm, dış Ø: 100mm
  • Çok parçalı çözümlere kıyasla tek parça, uygun maliyetli çözüm
  • Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
  • Halka malzemesi: xirodur B180
  • Kafes malzemesi: PA (poliamid)
  • Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik


Cam bilyalı seçenekleri de mevcuttur 

igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20