- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
- Halka malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
Dil Değiştir :
xirodur® B180 | Çok yönlü
Polimer bilyalı yatak uygulamalarının en geniş yelpazesi xirodur® B180 tarafından karşılanmaktadır. Bu malzeme çok yönlü bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Malzeme, yüksek aşınma direncinin yanı sıra iyi bir kimyasal ve orta sıcaklık direnci sunar. Mekanik özellikler, sertlik ve esnekliğin iyi bir kombinasyonudur. Bu seçenek, bir PA kafes ile kombinasyon halinde teslim edilir.
Tipik uygulama alanları:
Ne zaman kullanılır?
Ne zaman kullanılmaz?
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
iç ve dış çap toleransları montaj boyutuna bağlıdır. Bunlar genellikle yakl. nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman bilezikleri genellikle enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilir ve doğal olarak belirli bir ovalliğe sahiptir. Bu nedenle kaliper, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıyla ölçüm yapmak için kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 yatak ve h6 mil kullanıldığında elle hafif bir presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için segman (mil) ve yay segmanı (yuva) kullanan ek bir yerleştirme tıkacı önerilir.

Kurulum önerisi:

1. Gövde (H7 toleransı)
2. Ön (bilyeler görünür)
3. Arka (kafes görünür)
4. Bilyalı rulmanı, ön tarafı önce gelecek şekilde presleyerek takın
5. Şaftı (h6 toleranslı) pah ile takın
6. Bir konumlandırma tıkacı sağlanmalıdır