- AB/FDA uyarınca gıdayla temasa uygundur
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arasında
- Halka malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: PE (polietilen)
- Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
Dil Değiştir :
xirodur® B180 | Çok yönlü model
Polimer bilyalı rulman uygulamalarının en geniş yelpazesi xirodur® B180 tarafından karşılanır. Bu malzeme çok yönlü bir ürün olarak kabul edilir. Yüksek aşınma direncinin yanı sıra malzeme, iyi bir kimyasal ve orta sıcaklık direnci sunar. Mekanik özellikler, sertlik ve esnekliğin iyi bir kombinasyonudur. Bu seçenek, bir PA kafes ile birlikte teslim edilir.
Tipik uygulama alanları:
Ne zaman kullanılır?
Ne zaman kullanılmaz?
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
iç ve dış çap toleransları montaj boyutuna bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Yatak halkaları genellikle enjeksiyon kalıplanmıştır ve doğal olarak belirli bir ovaliliğe sahiptir. Bu nedenle, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° ölçüm yapmak için kaliper kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 tutucu ve h6 mil kullanılırken elle hafif bir presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için yay segmanlı (mil) ve segmanlı (yuva) ek bir yerleştirme tıkacı önerilir.

Kurulum önerisi:

1. Yuvalar (H7 toleransı)
2. Ön (bilyalar görünür)
3. Arka (kafes görünür)
4. Bilyalı yatağı ön taraftan başlayarak presle takın
5. Şaftı (h6 toleransı) pah ile monte edin
6. Bir konumlandırma tıkacı bulunmalıdır