Kılavuz silindiri xirodur® B180, çift flanş, cam bilyalar

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • İç Ø: 8 mm
  • Yassı kayışlar için uygun
  • Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arasında
  • Bilezik malzemesi: xirodur® B180
  • Kafes malzemesi: PA (poliamid)
  • Bilya malzemesi: cam


Paslanmaz çelik bilyeli versiyonu da mevcuttur

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8