- Kaba kire karşı korur
- Uygulama sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Bilezik malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilya malzemesi: cam
- Paslanmaz çelik bilyalı seçenekleri de mevcuttur
Dil Değiştir :
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çap toleransları boyuta bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman halkaları genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovalite sergiler. Bu nedenle, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıla ölçüm yapmak için komparatör ölçü aleti kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 montaj ve h6 şaft kullanıldığında elle kolay bir pres geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel kaymayı önlemek için segman (şaft) ve yay segmanı (muhafaza) yardımıyla ek eksenel emniyete alınması önerilir.

Montaj önerisi:

1. montaj (tolerans H7)
2. ön taraf (bilyeler görünür)
3. arka taraf (kafes görünür)
4. önce ön tarafı gelecek şekilde bilyalı rulmanı presle takın
5. şaftı (h6 toleranslı) pahlı olarak monte edin
6. eksenel bir emniyet tertibatı sağlanmalıdır