- Tek sıralı DIN tiplerine kıyasla iki kat yük taşıma kapasitesi
- Uygulama sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Halka malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilya malzemesi: cam
- Paslanmaz çelik bilyalı seçenekleri de mevcuttur
Dil Değiştir :
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çaplar için toleranslar boyuta bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık olarak Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman bilezikleri genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovallik sergiler. Bu nedenle, kumpas ölçer, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıyla ölçüm yapmak için kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 montajın yanı sıra h6 şaft kullanıldığında elle kolayca presle takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eksenel kaymayı önlemek için bir segman (mil) ve yaylı segman (muhafaza) yardımıyla ek eksenel sabitleme önerilir.

Montaj önerisi:

1. montaj (H7 toleransı)
2. ön taraf (bilyalar görünür)
3. arka taraf (yuva görünür)
4. bilyalı rulmanı önce ön tarafı gelecek şekilde presleyin
5. mil (h6 toleranslı) pah ile monte edilir
6. eksenel bir emniyet tertibatı sağlanmalıdır