igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- İç Ø: 20 mm
- Tüm 50x2,8 mm avara boruları için uygundur
- Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Bilezik malzemesi: xirodur B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilya malzemesi: cam
- Paslanmaz çelik bilyalı seçenekleri de mevcuttur
igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20