Palet makaralı xirodur® B180, tek parça çözüm, cam bilyalar

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing

  • İç Ø: 8, 10, 12 mm
  • Taçlandırılmış dış bilezikli bilyalı rulman birkaç bileşenin yerini alır
  • Çeşitli profiller ve boyutlar
  • Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
  • Halka malzemesi: xirodur B180
  • Kafes malzemesi: PA (poliamid)
  • Bilya malzemesi: cam


Paslanmaz çelik bilyeli versiyonu da mevcuttur


Diğer boyutlar ve profiller de mümkündür

igus-icon-lieferzeitBB-608SO-B180-10-GL
8
8