Palet makaralı xirodur® B180, büyük, cam bilyalar

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • İç Ø: 20 mm, Dış Ø: 100 mm
  • Çok parçalıya kıyasla tek parça maliyet tasarrufu sağlayan çözüm
  • Yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklı
  • Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
  • Bilezik malzemesi: xirodur® B180
  • Kafes malzemesi: PA (poliamid)
  • Bilya malzemesi: Cam
  • Paslanmaz çelik bilyelerle de mevcuttur 
igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20