- İyi kimyasal madde direnci
- Uygun maliyetli
- Uygulama sıcaklığı: 0 °C ila +60 °C
- Halka malzemesi: xirodur® C160
- Kafes malzemesi: PP (polipropilen)
- Bilya malzemesi: cam
- Paslanmaz çelik bilyalarla da mevcuttur
Dil Değiştir :
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çap toleransları boyuta bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman bilezikleri genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovalite sergiler. Bu nedenle, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıyla ölçüm yapmak için komparatör (kaliper ölçer) kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 montaj ve h6 şaft kullanıldığında elle kolayca presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel kaymayı önlemek için bir segman (şaft) ve yay segmanı (gövde) vasıtasıyla ek eksenel sabitleme önerilir.

Montaj önerisi:

1. Montaj (H7 toleransı)
2. ön taraf (bilyeler görünür)
3. arka taraf (kafes görünür)
4. bilyalı rulmanı ön tarafı önce gelecek şekilde presle takın
5. şaftı (h6 toleranslı) pah ile monte edin
6. eksenel bir emniyet tertibatı sağlanmalıdır