- Antistatik iletken
- EU/FDA'ya göre gıdayla temas için uygundur
- Özgül hacim direnci <1012 Ωcm
- Uygulama sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Halka malzemesi: xirodur® F180
- Kafes malzemesi: PE (polietilen)
- Bilye malzemesi: paslanmaz çelik
Dil Değiştir :
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çaplar için toleranslar boyuta bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık olarak Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman bilezikleri genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovallik sergiler. Bu nedenle, kumpas mastarı yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıyla ölçüm yapmak için kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 montajın yanı sıra h6 şaft kullanıldığında elle kolayca presle takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için bir segman (şaft) ve yay segmanı (gövde) vasıtasıyla ek eksenel sabitleme önerilir.

Montaj önerisi:

1. montaj (H7 toleransı)
2. ön taraf (bilyeler görünür)
3. arka taraf (yuva görünür)
4. bilyalı rulmanı ön tarafı önce gelecek şekilde presleyerek takın
5. milin (h6 toleranslı) pahlı bir şekilde monte edilmesi
6. eksenel emniyet tertibatı sağlanmalıdır