- Uygulama sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Halka malzemesi: xirodur® S180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilye malzemesi: paslanmaz çelik
- Cam bilyalı seçenekleri de mevcuttur
Dil Değiştir :
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
İç ve dış çap toleransları boyuta bağlıdır. Bunlar genellikle yakl. Nominal boyuta ±0,05 mm. Yatak halkaları genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovalite sergiler. Bu nedenle kumpas ölçer, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıyla ölçüm yapmak için kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 montajı ve h6 mil kullanılırken elle kolayca presle takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eksenel kaymayı önlemek için bir segman (mil) ve yay segmanı (yuva) vasıtasıyla ek eksenel sabitleme önerilir.

Montaj önerisi:

1. Montaj (H7 toleransı)
2. ön taraf (bilyalar görünür)
3. arka taraf (kafes görünür)
4. bilyalı rulmanı önce ön tarafı gelecek şekilde presleyin
5. şaftı (h6 toleransı) pah ile monte edin
6. eksenel bir emniyet tertibatı sağlanmalıdır