Ürün
bilgi
ReBeL için kendinden kilitlemeli mekanizmaya sahip tutucu set.
Ürünedahildir:
- Gripper
- Adaptör
plaka + vidalar
- ReBeL DIO için bağlantı kablosu
4. eksende
Ürün
bilgi
ReBeL için kendinden kilitlemeli mekanizmaya sahip tutucu set.
Ürünedahildir:
Avantajları:
Küçük kurulum alanında en büyük
strok
Bir
form-fit tutucu veya çok çeşitli parçaları barındırmak için büyük stroklu bir tutucuya ihtiyacınız var, ancak sınırlı
kurulum alanı ve yük kapasitesi ile kısıtlanıyor musunuz? Bu tutucu
uygulamanız için ideal çözümdür!
En basit aktivasyon
Tutucuyu bir valf gibi I/O
portları aracılığıyla kontrol etmek isteyip istemediğiniz veya IO-Link'li versiyonu tercih edip etmediğiniz sizin seçiminizdir.
Her ikisinin de ortak noktası şudur: kontrol sisteminize entegre edilmeleri kolaydır.
IO-Link aracılığıyla konumlandırılabilirlik
IL-03 ve IL-43 varyantının tutucu çenelerini konumlandırmanızı sağlar. Bu
şekilde, strok iş parçasına esnek bir şekilde uyarlanabilir, bu da
işleminde zaman kazandırır ve konturların karışmasını önler.