dryspin® teknolojisine sahip dryspin® yüksek helezonlu vida milleri
Vida milleri, dairesel bir hareketi doğrusal bir harekete dönüştürmek için kullanılan makine elemanlarıdır.
Yüksek helisli kılavuz vidalar, hızlı ve çok verimli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış dryspin serimizin bir parçasıdır. Burada DS4x2.4 ile DS18x100 arasındaki diş boyutları mevcuttur.
dryspin kılavuz vida teknolojisi, 2013 yılında drylin kılavuz vida teknolojisi geliştirme ekibi tarafından tasarlanmış ve patentlenmiştir. Hizmet ömrünün artırılmasına ve verimliliğin geliştirilmesine özel önem verilmiştir. dryspin ürün portföyü, paslanmaz çelik veya alüminyumdan (talep üzerine) üretilen ve 2,4 mm ile 100 mm arasındaki hatvelerde sunulan yüksek helisli kılavuz vidaları içerir. Yüksek helisli diş geometrisi; metrik ve trapez dişler gibi çok sayıda avantaja sahip geleneksel diş teknolojilerinin bir uzantısıdır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi dryspin® teknolojisi hakkındaki blogumuzda bulabilirsiniz.
dryspin kılavuz vidalarının standart malzemesi paslanmaz çelik 1.4301/AISI 304'tür. Böylece %100 korozyon yapmaz ve düşük aşınma gösterir. Kılavuz vidalar alüminyum olarak da mevcuttur. igus tarafından sunulan kılavuz vidalar genellikle haddelenmiş kılavuz vidalardır. Bu üretim sürecinin avantajları (iyi yüzey kalitesi ve uygun maliyetli üretim), tribolojik açıdan optimize edilmiş polimerlerden üretilen yağlamasız kılavuz vida somunları için son derece uygundur.
dryspin® yüksek helisli kılavuz vidaların avantajları:
► %100 bakımsız kuru çalışma
► Asimetri sayesinde daha uzun hizmet ömrü
► Geleneksel trapez dişlere kıyasla daha yüksek verimlilik
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► Toza ve kir karşı duyarsız
► %100 korozyonsuz
► Kendinden kilitlenmez
► Hızlı teslimat süreleri
Kılavuz vida ürün yelpazesindeki diğer kılavuz vida geometrileri şunlardır:
Trapez diş (DIN 103)
Metrik dişler (DIN13)
ACME dişler (ANSI B1.5 2C)