1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: MCM-08-02
- Malzeme: iglidur® M250
- Şekil: Klipsli yataklar
- Boyutlar:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- Daha fazla iglidur® M250 parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
iglidur klipsli rulmanlar, millerin sac metalden geçirilerek takılması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle rulmanların her iki ucunda da flanşlar bulunmaktadır. Rulmanlar, montaj sonrasında sac plakanın her iki tarafına sabitlenir.
iglidur klipsli rulmanlar, millerin sac metalden geçirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle rulmanların her iki ucunda flanşlar bulunmaktadır. Rulmanlar montajdan sonra her iki taraftan sac levhaya sabitlenir.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?