chainflex® servo kablosu CF27.D

CF27.07.03.02.02.D product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş yağa dayanıklı PUR bileşiği 2. Yüksek eğilme mukavemetli örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Son derece yüksek eğilme mukavemetli çift örgülü bakır kalkan 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek kordonu etrafına sarılmış kontrol elemanlarına sahip güç çekirdekleri 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
igus-icon-lupe
1 from 2
CF27.07.03.02.02.D product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş yağa dayanıklı PUR bileşiği 2. Yüksek eğilme mukavemetli örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Son derece yüksek eğilme mukavemetli çift örgülü bakır kalkan 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek kordonu etrafına sarılmış kontrol elemanlarına sahip güç çekirdekleri 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • PUR dış kılıf
  • Korumalı
  • Yağa ve soğutucuya dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Alev geciktirici
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.03.02.02.D
(4G0,75+2x(2x0,34)C)C