Döner bilezikli rulmanlar - iglidur PRT

iglidur® PRT Döner bilezikli rulmanlar– Yağlama ve bakım gerektirmez, test edilmiş ve garantilidir!
Plastik döner yuvarlaklar ve döner yuvarlak yataklar, endüstriyel uygulamalar için çok yönlü çözümler sunar. Standart olarak, iç çapları 20 ila 300 mm arasında değişen sekiz boyut seçeneği mevcuttur. Alüminyum veya paslanmaz çelik gövdeli varyantlar ile açı sınırlayıcı ve kilitleme gibi ek işlevler, kullanım olanaklarını genişletir.
Tasarım, bakım gerektirmeyen kayma elemanlarına dayalıdır; böylece döner bağlantılar, yük altında ve yağlamaya gerek kalmadan çalışır – hassas ortamlar ve uzun süreli kullanım için idealdir.

✅ Avantajlara genel bakış:

  • Maksimum güvenilirlik için yağlama ve bakım gerektirmez
  • Hafif tasarım ve düşük maliyetli çözümlerle ağırlıkta %60’a varan tasarruf
  • Çok yönlü kullanım olanakları için kimyasallara ve ortamlara dayanıklı, ESD uyumlu
  • FDA uyumlu ve PTFE içermez – gıda sektöründeki hassas uygulamalar veya tıbbi uygulamalar için idealdir
  • Test edilmiş ve kanıtlanmış, 4 yıla kadar garanti
Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!