TPE koaksiyel kablolar

Önceden monte edilmiş KOAX kablolarımız çok yüksek talepleri olan uygulamalar için en uygun şekilde tasarlanmıştır. Özel TPE dış kılıf olağanüstü sağlamlık ve direnç sağlar. Kablolar hidrolize ve mikroplara dayanıklı, silikonsuz ve UV ışınlarına dayanıklı, zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir. DIN EN 60811-404 uyarınca yağ direnci ve VDMA 24568 uyarınca biyo-yağ direnci zorlu çalışma koşullarında bile ek güvenlik sunar. 4 yıla kadar garanti ile desteklenen bu ürünler, uzun vadeli güvenilir performans için mükemmel bir seçimdir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!